Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
altech/products/9b51f165-6c02-4888-9154-beb45749c78c
Startseite
Kategorien
Baumaterialien
Abdichtungssyteme und Membranen
Geotextile N4
Nicht verfügbar in Vereinigte Staaten
Altech
Folgen
Archiviert
Geotextile N4
Altech Geotextile, nonwoven fabric. Classified according to NorGeoSpec 2012. The geotextile is mainly used for it's properties such as separation and filtration.
Archivierter Download
Spezifikation
Spezifikation
Class: N4 Material: Polypropylene (PP) Dimensions: 5 x 100 m 6 x 100 m
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
Geotextil_N4
Produktfamilie
Geotextile
Produktgruppe
Nonwoven
Typ
Baumaterial
Veröffentlichungsdatum
2016-11-15
Editionsnummer
1
Links
Links
Produkt url
https://www.dahl.se/store/dahl/mark---va-337755/04-markduk--geon%C3%A4t-och-isolering-337825/geotextil-366263/geotextil-366270/n%C3%A5lfilt-enligt-norgeospec-2002--altech?itemId=79130
Verwandt
Verwandt
Hauptmaterial
Polypropylen
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Baumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
IFCClassification
Bauglied
UNSPSCName
Filter membranes
UNSPSCCode
40161507
Classifications.Uniclass2015Code
Pr_15_57_30
Classifications.Uniclass2015Beschreibung
Geomembranes
OmniClassNummer
23-11 15 11 15
OmniClassTitel
Sheeting Geomembranes
Ähnliche Produkte
DENIOS, Inc.
Pop-up Spill Barriers
Download
DENIOS, Inc.
Pop-up Flood Barriers
Download
Sika
CHOVATEK PROFESIONAL
Download
DÖRKEN
DELTA®-TERRAXX - Schutz- und Dränbahn. 9 mm
Download
GENERAL MEMBRANE
N.E.W. Hanging Garden
Download
Icopal
Membrane 5 1-layer inverted roof system for mastic asphalt on concrete non-insulated
Download