Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Warm insulated tubes
Altech
Archiviert

Warm insulated tubes

This product is only available for the Swedish market. Altech Heat insulated copper tubes. For water pipes and heating systems. The copper tube is soft annealed and insulated with polyethylene foam and has a low density polyethylene layer and metering. The insulation reduces heat loss and minimizes condensation as well as disturbing noise. Insulation thickness: 11-15 mm. Manufactured according to EN 1057. Kiwa type approval no 1174.
Spezifikation
  • This product is only available for the Swedish market. CuDHP (Cu: 99.90% Min P: 0.015 / 0.040%) according to UNI EN 1412 Measuring tolerances according to UNI EN 1057 CE Internal purity: Carbon <0.05 mg / dm2 (compared to C ≤ 0.20 mg / dm2 regulated according to UNI 1057) Coat: Low-density polyethylene (LD-PE) Insulation: Cell Polyethylene (Free from Harmful CFO) Thermal conductivity: λ 0.039 W / m oC Resistance to steam: μ = 5,297 Working temperature: -80 oC - 120 oC Fire test: according to EN 13501-1 Manufactured according to EN 1057 Swedcert Type Approval No: 1174
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKopparror_varmeisolerade
  • ProduktfamiliePipes
  • ProduktgruppeWarm insulated
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-05-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialKupfer
  • Sekundär MaterialPolyethylen
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre
  • IFCClassificationRohrsegment
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52_63_68
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPre-insulated pipelines
  • Klassifizierung05 52 13
  • Format2014TitelPipe and Tube Railings
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit