Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PIPE PPR NIRON
PIPE PPR NIRON
    Italsan

    PIPE PPR NIRON

    4.4 von 5 Sternen4.4(45 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    NIRON ist ein komplettes Rohr- und Formstücksystem aus Polypropylen für die Verteilung von heißem und kaltem Wasser. NIRON bietet eine hervorragende Qualität und Zuverlässigkeit, die eine lange Lebensdauer und Energieeinsparungen in Wasserverteilungsrohrsystemen, Sanitär- und Hydroniksystemen garantiert.
    Die Leichtigkeit des Materials erleichtert die Montage. Die Installationszeit reduziert sich im Vergleich zu herkömmlichen Metallrohren um 30 bis 50 %
    Die verschiedenen Pfeifensortimente der Niron sind unten aufgeführt:
    • NIRON SINGLE WALL: 25 Jahre Verwendung dieser Art von Polypropylenrohr bietet eine zuverlässige Garantie für
    • Warm- und Kaltwasser in Sanitär- und Klimaanlagen.
    • NIRON COMPOSITE: Diese Art ist mit einer inneren Glasfaserschicht verstärkt, die mit Polypropylen gemischt ist, was im Vergleich zu den einwandigen Modellen einen reduzierten linearen Wärmeausdehnungskoeffizienten bietet.
    • NIRON CLIMA: Dieses System wurde speziell für Hydroniksysteme mit FAN COILS-Einheiten entwickelt. Dank der Trinkwasserzertifizierung nach RD140/2003 kann dieses Modell auch in anderen Anwendungen eingesetzt werden.
    • ANDERE MODELLE: Niron Purple, für recyceltes Wasser; Niron OB, mit Sauerstoffbarriere; Niron Dark, mit UV-Schutz für Außeninstallationen.
    Spezifikation
    • The main benefits are the following:

      • Low thermal conductivity and low condensation.
      • Absence of corrosion.
      • Minimum inner surface suroughness.
      • High chemical resistance.
      • Graze resistance.
      • Ice resistance.
      • Non electric conductive.
      • Reduced noise propagation.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpprnirontuberia
    • ProduktfamiliePolipropileno PPR Niron
    • ProduktgruppeNIRON
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2014-02-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolypropylen
    • Sekundär MaterialPolypropylen
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre
    • IFCClassificationRohrverbindung
    • UNSPSCNamePlumbing connectors
    • UNSPSCCode40141720
    • OmniClassNummer23-27 39 00
    • OmniClassTitelPiping
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit