Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PVC-U

PVC-U

4.7 von 5 Sternen4.7(38 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Das geklebte PVC-U System mit hervorragenden Eigenschaften im Temperaturbereich von 0°C bis 60°C. Mit seiner hervorragenden Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit bietet das PVC-U-System zahlreiche Einsatzmöglichkeiten. Das System findet breite Anwendung in der Chemie- und Textilindustrie, in der Wasser- und Trinkwasseraufbereitung sowie in Vakuumleitungen.

GF Piping Systems ist der weltweit führende Anbieter von Durchflusslösungen und ermöglicht den sicheren und nachhaltigen Transport von Flüssigkeiten. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Kunststoff-Rohrleitungssysteme und Systemlösungen sowie Dienstleistungen in allen Projektphasen. Sie ist eine Division der Georg Fischer AG und hat ihren Hauptsitz in Schaffhausen, Schweiz.

Spezifikation
  • Main Applications:

    • Water Treatment
    • Marine
    • Microelectronics
    • Energy
    • Chemical Process Industry

    Main Advantages:

    • Fulfills all the requirements and criteria for the successful construction, maintenance and operation of industrial piping systems
    • Efficient and durable products
    • Low installation costs - can be quickly assembled into a piping system
    • Maximum safety & profitability of quality


Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPVC-U
  • ProduktfamiliePVC-U Industrial Piping System
  • ProduktgruppePipe & Fittings
  • TypMuster (Modell)
  • Veröffentlichungsdatum2020-06-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVinyl
  • Sekundär MaterialPVC
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit