Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pump chambers 600
Pump chambers 600
    Altech
    Archiviert

    Pump chambers 600

    This product is only available for the Swedish market. The Altech Pump chamber 600 is made of PP (polypropylene) and has a sturdy and lid that is attached with 4 screws. The well is equipped with a single G32 outlet for the outlet, making it easy to connect a pump and connect the well with PEM hose. The chamber is equipped with a lifting rod, which facilitates lifting the pump when cleaning. The chamber is 2 meters high, but can be increased 1 000 mm with a sleeve coupling. The well can be cut to a height of 1 400 mm. The pump chamber is delivered without pre-drilled inlet, which allows you to choose the desired height of the inlet.
    Spezifikation
    • This product is only available for the Swedish market.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPumpbrunnar_600
    • ProduktfamilieChambers
    • ProduktgruppePump chambers
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2016-08-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolypropylen
    • Entwickelt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_67
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPlumbing
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit