Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HIF Up-Flow Cartridge Filter Housings

HIF Up-Flow Cartridge Filter Housings

Google-Übersetzung,

Kommerziell / Industriell

Up-Flow-Filtration

Ein Design, das so überlegen ist, dass es patentiert ist.

Dieses Produkt ist mit einer patentierten Up-Flow-Technologie ausgestattet, die die Ansammlung von Luft im Filtergehäuse verhindert und den Filterbetrieb zu 100 % aufrechterhält.

Merkmale

  • Konstruktion aus Edelstahl 304, Standard
  • Elektropolierte Oberfläche, Standard
  • 150 psi (10,3 bar) Nenndruck
  • Einzelne Nieten für sicheren Deckelverschluss
  • Einfache Installation, Entfernung und Wartung der Kartusche
  • Umfangreiche Auswahl an Kartuschen-Mikronwerten und Medien
  • Alle Filtergehäuse hydrostatisch geprüft
  • Durchflussraten bis zu 800 gpm

Optionen:
Edelstahl 316L
Chemikalienbeständige Beschichtung
Flanschoptionen für HIF 24, HIF 42, HIF 75 und HIF 100

Anwendungen

  • Trinkwasser für Privathaushalte und Gewerbe
  • Kühlturmfiltration
  • Prozesswasser
  • Umkehrosmose-Vorfilterung
  • Grundwassersanierung
  • Nutzwasser
  • Industrielle Abwasserbehandlung
  • Oberflächenwasserbehandlungsregel (SWTR) LT2
Spezifikation
  • Filter Vessel / Metal Components - 304 stainless steel, electropolished for increased resistance to corrosion

    Holding / Lifting Rods, Standpipes and Pipe Caps - CPVC, standard models; 304 stainless steel for All Stainless models

    Rim Gaskets - EPDM, standard; Buna-N, Viton available

    O-rings - Buna-N, standard; EPDM, Viton available

    Bottom Seals - natural gum rubber, standard; EPDM, Viton available

    Pressure - rated for pressures to 150 PSI (10.3 bar) max

    Temperature - rated to 140°F (60°C) with CPVC rods, pipe caps, standpipes and standard Harmsco cartridges; to 200°F (93°C) for all stainless models with stainless steel rods, pipe caps and standpipes, and Harmsco High-Temp cartridges

    Flow - up to 800 gpm; typical flow rates are 4-6 gpm per single length (9-3/4”)

    Wing Nuts - brass; optional brass hex nuts and stainless steel flat washers

Technische Spezifikation
  • Referenznummerhif-housings
  • ProduktfamilieCommercial and Industrial
  • ProduktgruppeFilter Housings
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-06-13
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • IFCClassificationFilter
  • ETIM-CodeEC001210
  • ETIM-NameWater filter
  • UNSPSCNameWater filters
  • UNSPSCCode40161502
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_57_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater filters and strainers
  • Klassifizierung46 61 00
  • Format2014TitelFiltration Equipment
  • OmniClassNummer23-27 55 11 11
  • OmniClassTitelWater Filters
  • CSIUniFormatIICodeD2090
  • CSIUniFormatIITitleOther Plumbing Systems