Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Water meter, flowIQ® 4200 – KWM4230, DN 125 x 250 mm
Water meter, flowIQ® 4200 – KWM4230, DN 125 x 250 mm
Water meter, flowIQ® 4200 – KWM4230, DN 125 x 250 mm
Water meter, flowIQ® 4200 – KWM4230, DN 125 x 250 mm
    Kamstrup

    Water meter, flowIQ® 4200 – KWM4230, DN 125 x 250 mm

    Google-Übersetzung,

    flowIQ® 2200/3200/4200 Zähler umfassen eine Reihe integrierter, hermetisch abgedichteter Wasserzähler mit integrierter Funkkommunikation. Einige Messgeräte sind in zwei Versionen erhältlich – entweder mit oder ohne kabelgebundenem Schnittstellenanschluss an der Vorderseite des Messgeräts. flowIQ® 2200/3200/4200 ist ein statisches Ultraschallmessgerät – ohne bewegliche Teile – das das Ultraschall-Flugzeitmessprinzip nutzt.

    Bei der flowIQ® 4200- Serie handelt es sich um ein Messgerät, das aus einem Verbundgehäuse besteht, kombiniert mit einem Gehäuse, das vollständig aus Edelstahl besteht und mit schwarz beschichteten geteilten Flanschen aus Gusseisen ausgestattet ist. Notiz! Die Gusseisenflansche sind nicht werkseitig montiert, sondern liegen der Zählerverpackung bei.

    Spezifikation
    • DN125-300 – large district water meter for reliable and accurate reading Kamstrup now offers high quality ultrasonic district meters with the option of two different dynamic range levels R250 and R630 ​​​​​​​​​(R630 is only available for Germany and China). The difference in dynamic range will be reflected in the pricelist.The 4200-series contain sizes from DN125-300 and is therefore the largest water meters in Kamstrup's product lineup. Based on more than 30 years of experience with ultrasonic metering, flowIQ® 4200 provides suitable measurement in commercial premises and industrial environments, with pinpoint measurement precision and reliability throughout its lifetime.​​The meter comes with built-in wired interface, which supports connection to the flowIQ® Gateway, which is also able to power supply the meter. The meter is watertight, IP68-approved, and suited for mounting in pump stations or wells. The pulse option feature is only available through the Gateway. The built-in wired interface can not be reprogrammed for pulse output.​​​​​​​​​ flowIQ® 4200 has four ultrasonic sensors and is powered by 2xD-cell batteries, which are replaceable.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer02-E-XX-H-X-AH-X-XX
    • ProduktfamilieWater Meters
    • ProduktgruppeflowIQ®4200 EU
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-07-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)300
    • Breite (mm)250
    • Tiefe (mm)270
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialComposite
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    • Nettogewicht (kg)27
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
    • IFCClassificationLüftungsanschluss
    • ETIM-CodeEG000045
    • ETIM-NameMeters
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_51_46_92
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUltrasonic flowmeters
    • Klassifizierung40 71 66
    • Format2014TitelTransit Time Flow Meters
    • OmniClassNummer23-39 27 00
    • OmniClassTitelWater Utility Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit