Dieses Produkt ist nur auf dem schwedischen Markt erhältlich.
Alterna Ariella Mirror ist in 4 Farben erhältlich: Weiß Hochglanz, Weiß Matt, Hellgrau Matt und Sand. Mit Steckdose IP44. Geeignet für die Verwendung zusammen mit Alterna Luxor, Gabriella, Isella, Ella, Isabella und Bella.
Breite: 450, 600, 900 und 1 200 mm
Tiefe: 136 mm
Höhe: 638 und 900 mm
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Schweden |