Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Gabriella Vanity unit 120 with countertop washbasin
Gabriella Vanity unit 120 with countertop washbasin
Gabriella Vanity unit 120 with countertop washbasin
Gabriella Vanity unit 120 with countertop washbasin
Gabriella Vanity unit 120 with countertop washbasin
    Alterna

    Gabriella Vanity unit 120 with countertop washbasin

    Google-Übersetzung,

    Dieses Produkt ist nur für den schwedischen Markt erhältlich.

    <p>Gabriella Waschtischunterschrank mit Arbeitsplatte und Waschbecken. Die Arbeitsplatte besteht aus Quarzkomposit und das Waschbecken aus Keramik. Das Gehäuse ist 3D-laminiert und aus feuchtigkeitsbeständigem MDF gefertigt. Sanft schließende Schubladen. Zur Wandmontage. Die empfohlene Einbauhöhe vom Boden bis zur Oberkante des Waschbeckens beträgt 940 mm. Erhältlich in den Breiten 60, 90 und 120. Zusammen mit Gabriella Hochschrank und Ariella Spiegelschränken zu kombinieren. Griffe sind als Zubehör erhältlich.</p>

    <p>Breite: 1 210 mm</p>
    <p>Tiefe: 687 mm</p>
    <p>Höhe: 470 mm</p>

    <p>Farben Waschtischunterschränke: weiß matt und hellgrau matt</p>
    <p>Farben Arbeitsplatte: weiß matt und schwarz matt</p>
    <p>Farben Waschbecken: weiß matt und schwarz matt</p>

    Spezifikation
    • This product is only available for the Swedish market.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGabriellaunderskap_porslin_ovanpaliggande_120
    • ProduktfamilieSanitet
    • ProduktgruppeBadrumsmöbler
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF
    • Sekundär MaterialKeramik
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010013
    • ETIM-NameBathroom vanity
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_94
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVanity units
    • Klassifizierung12 35 30.23
    • Format2014TitelBathroom Casework
    • OmniClassNummer23-19 31 17 11
    • OmniClassTitelBathroom Units
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit