Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Gabriella Vanity unit 60 and 90 with countertop washbasin
Gabriella Vanity unit 60 and 90 with countertop washbasin
Gabriella Vanity unit 60 and 90 with countertop washbasin
Gabriella Vanity unit 60 and 90 with countertop washbasin
Gabriella Vanity unit 60 and 90 with countertop washbasin
Gabriella Vanity unit 60 and 90 with countertop washbasin
Gabriella Vanity unit 60 and 90 with countertop washbasin
Gabriella Vanity unit 60 and 90 with countertop washbasin
    Alterna

    Gabriella Vanity unit 60 and 90 with countertop washbasin

    Google-Übersetzung,

    Dieses Produkt ist nur für den schwedischen Markt erhältlich.

    Der Waschtischunterschrank Alterna Gabriella wird mit einer Arbeitsplatte und einem Aufsatzbecken aus Keramik geliefert. Mit Überlaufloch. Das Gehäuse ist 3D-laminiert und aus feuchtigkeitsbeständigem MDF gefertigt. Sanft schließende Schubladen. Auch als kompaktes Modell erhältlich. Zur Wandmontage.

    Zu kombinieren mit Gabriella Hochschrank und Ariella Spiegelschränken.

    Breite: 608 und 908 mm
    Tiefe: 687 mm
    Höhe: 470 mm

    Farben: weiß matt, grau matt und schwarz matt

    Griffe sind als Zubehör erhältlich.

    Spezifikation
    • This product is only available for the Swedish market.

      Material vanity unit: MDF
      Material basin: ceramics
      Colors: white matte, grey matte and black matte
      Soft-close

      Gabriella Vanity unit with washbasin 60 Compact
      Width: 606 mm
      Height: 687 mm
      Depth: 470 mm

      Gabriella Vanity unit with washbasin 90 Compact
      Width: 908 mm
      Height: 687 mm
      Depth: 470 mm.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGabriellaunderskap_porslin_ovanpaliggande_60_90
    • ProduktfamilieSanitet
    • ProduktgruppeBadrumsmöbler
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF
    • Sekundär MaterialKeramik
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010013
    • ETIM-NameBathroom vanity
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_94
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVanity units
    • Klassifizierung12 35 30.23
    • Format2014TitelBathroom Casework
    • OmniClassNummer23-19 31 17 11
    • OmniClassTitelBathroom Units
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit