Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Luxor Tall cabinet
Luxor Tall cabinet
Luxor Tall cabinet
Luxor Tall cabinet
Luxor Tall cabinet
Luxor Tall cabinet
Luxor Tall cabinet
    Alterna

    Luxor Tall cabinet

    Google-Übersetzung,
    Dieses Produkt ist nur für den schwedischen Markt erhältlich. Alterna Luxor Hochschränke, erhältlich als Standard- und Slim-Modell. Türen mit Softclose und versteckten Griffen. Erhältlich in einer Reihe von Farben. Luxor Hochschrank Standardtiefe Maße: B 350 x H 1 550 x T 350 mm Farben: Weiß matt, Hellgrau matt, Schwarz matt und Waldgrün matt Luxor Hochschrank, Modell Slim Maße: B 350 x H 1 550 x T 350 mm Farben: weiß matt und hellgrau matt
    Spezifikation
    • This product is only available for the Swedish market.

      Material: particle board

      Luxor Tall cabinet
      Width: 350 mm
      Height: 1 550 mm
      Depth: 350 mm

      Luxor Tall cabinet Slim
      Width: 350 mm
      Height: 1 550 mm
      Depth: 260 mm

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLuxorhogskap
    • ProduktfamilieSanitet
    • ProduktgruppeBadrumsmöbler
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-11-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolzpressspan
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Aufbewahrung
    • IFCClassificationEinrichtungselement

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden