Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hospital basin and basin package
Hospital basin and basin package
    Alterna

    Hospital basin and basin package

    Google-Übersetzung,

    Dieses Produkt ist nur für den schwedischen Markt erhältlich.

    Alterna Krankenhauswaschbecken in 2 Größen, 500 und 600 mm. Loser Waschtisch ohne Überlauf und Armatur, zum Anschrauben. Schrauben sind nicht enthalten. Das Waschbecken wird auch als komplettes Waschbeckenpaket mit vormontiertem FM Mattsson 9000E-II-Mischer, Ventil, Halterungen/Bolzen, Siphon, Sanitärschraube und Stopfen geliefert.

    Spezifikation
    • This product is only available for the Swedish market. Measurements washbasin: 500: 500 (W) x 350 (D) x 165 (H) mm 600: 600 (W) x 450 (D) x 165 (H) mm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSjukhustvattstall
    • ProduktfamilieSanitet
    • ProduktgruppeTvättställ
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)145
    • Breite (mm)480
    • Tiefe (mm)375
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inTürkei
    • Nettogewicht (kg)9.57
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameSinks
    • UNSPSCCode30181504
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_95
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall-hung hand rinse basins
    • Klassifizierung22 41 16.16
    • Format2014TitelResidential Sinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit