Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DuraSquare Handwaschbecken 073245
DuraSquare Handwaschbecken 073245
DuraSquare Handwaschbecken 073245
DuraSquare Handwaschbecken 073245
DuraSquare Handwaschbecken 073245
DuraSquare Handwaschbecken 073245
DuraSquare Handwaschbecken 073245
DuraSquare Handwaschbecken 073245
DuraSquare Handwaschbecken 073245
    DURAVIT AG

    DuraSquare Handwaschbecken 073245

    4.3 von 5 Sternen4.3(87 Bewertungen)
    • 1 Becken
    • 1 Waschplatz
    • Ablaufventil ohne Staufunktion, lässt das Wasser immer ablaufen
    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Für 1-Loch-Armaturen geeignet
    • Für die Montage mit Möbeln geeignet
    • Inklusive nicht verschließbarem Ablaufventil mit keramischer Abdeckung in Beckenfarbe: Becken und Ventil verschmilzen optischen zu einer perfekten Einheit
    • Innovatives Material DuraCeram®: Ermöglicht filigrane Formen mit extrem dünnen Wandstärken - hygienisch, pflegeleicht und dabei äußerst robust, abrieb- und kratzfest
    • Komplett von unten glasiert für mehr Hygiene und damit für die wandhängende Einzelmontage geeignet
    • Mit Hahnlochbank
    • Mit keramischer Ventilabdeckhaube in Beckenfarbe: Becken und Ventil verschmilzen optisch zu einer perfekten Einheit
    • Ohne Überlauf
    • Platzsparend: Aufgrund der kleinen Größe ideal für Bäder mit kleinem Grundriss oder das Gästebad geeignet
    • Wandhängende Montage
    Spezifikation
      • Duravit DuraSquare Handwaschbecken , 450 mm, Weiß, Hahnlochbank, Anzahl Hahnlöcher: 1 - 0732450041
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdurasquare-hand-rinse-bathroom-sink-073245
    • ProduktfamilieDuraSquare
    • Produktgruppebathroom sinks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)140
    • Breite (mm)450
    • Tiefe (mm)350
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)9.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • Klassifizierung22 45 26
    • Format2014TitelEye/Face Wash Equipment
    • OmniClassNummer23-21 43 23
    • OmniClassTitelSanitary Waste Receptacles
    • CSIUniFormatIICodeE1010
    • CSIUniFormatIITitleCommercial Equipment