Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Access Ergo wash basin
Access Ergo wash basin
Access Ergo wash basin
    Alterna

    Access Ergo wash basin

    Google-Übersetzung,

    Dieses Produkt ist nur auf dem schwedischen Markt erhältlich.

    Das Alterna Access Ergo Waschbecken ist speziell für Rollstuhlfahrer entwickelt. Es handelt sich um ein loses Waschbecken mit Überlauf zur einfachen Montage. Das tiefe, flache Waschbecken bietet viel Beinfreiheit. Die glatte Unterseite sorgt für Komfort. Die Oberseite ist für eine einfache Reinigung konzipiert.

    Spezifikation
    • This product is only available for the Swedish market.

      Measurements washbasin:

      605 (W) x 550 (D) x 170 (H) mm

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAccess_Ergo_handikappanpassat_tvattstall
    • ProduktfamilieSanitet
    • ProduktgruppeTvättställ
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)145
    • Breite (mm)480
    • Tiefe (mm)375
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inTürkei
    • Nettogewicht (kg)9.57
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameSinks
    • UNSPSCCode30181504
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_95
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall-hung hand rinse basins
    • Klassifizierung22 41 16.16
    • Format2014TitelResidential Sinks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit