Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ariella Slim LED-light for mirror cabinet
Ariella Slim LED-light for mirror cabinet
    Alterna

    Ariella Slim LED-light for mirror cabinet

    Google-Übersetzung,

    Dieses Produkt ist nur für den schwedischen Markt erhältlich.

    Alterna Ariella Slim LED-Leuchte. Verwendet für Alterna Spiegelschränke Ariella BAS und Ariella X. Weiß Hochglanz. Erhältlich in 4 Breiten: 450, 600, 90 und 1 200 mm.

    Spezifikation
    • Color: white high gloss

      LED-light, IP44, 230 V/ 12 V, 4 200 K

      Ariella Slim 45

      Width: 450 mm

      Height: 10 mm

      Depth: 200 mm

      Ariella Slim 60

      Width: 600 mm

      Height: 10 mm

      Depth: 200 mm

      Ariella Slim 90

      Width: 900 mm

      Height: 10 mm

      Depth: 200 mm

      Ariella Slim 120

      Width: 1 200 mm

      Height: 10 mm

      Depth: 200 mm

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAriella_Slim_ledbelysning
    • ProduktfamilieSanitet
    • ProduktgruppeBadrumsmöbler
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 00 00
    • OmniClassTitelElectrical and Lighting Specific Products and Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit