Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ariella Aqua mirror cabinet
Ariella Aqua mirror cabinet
Ariella Aqua mirror cabinet
Ariella Aqua mirror cabinet
Ariella Aqua mirror cabinet
Ariella Aqua mirror cabinet
    Alterna

    Ariella Aqua mirror cabinet

    Google-Übersetzung,

    Dieses Produkt ist nur auf dem schwedischen Markt erhältlich.

    Der Spiegelschrank Alterna Ariella Aqua ist aus thermoplastischem Material gefertigt und vollständig wasserbeständig. Er ist in den Farben Weiß matt, Hellgrau matt, Eiche Asche, Sandbeige und Betongrau erhältlich und verfügt über zwei doppelseitige Spiegeltüren. Der Schrank ist mit zwei Glasböden und einer Steckdose (IP44) ausgestattet. Optional ist eine Lichtleiste erhältlich: Alterna Aqua (1 LED-Streifen, 2 LED-Streifen oder 2 LED-Leuchten) oder Alterna Basic Aqua (2 oder 4 LED-Leuchten).

    Abmessungen: Breite: 498 und 598 mm, Tiefe: 146 und 270 mm, Höhe: 718 mm

    Spezifikation
    • This product is only available for the Swedish market.


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAriellaspegelskap_aqua
    • ProduktfamilieSanitet
    • ProduktgruppeSpegelskåp
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-02-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationMöbel

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit