Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Basic basin and basin package 525
Basic basin and basin package 525
Basic basin and basin package 525
Basic basin and basin package 525
Basic basin and basin package 525
Basic basin and basin package 525
Basic basin and basin package 525
    Alterna

    Basic basin and basin package 525

    Google-Übersetzung,
    Dieses Produkt ist nur für den schwedischen Markt erhältlich. Alterna Basic Waschbecken, zur Halterungsmontage, hergestellt aus Porzellan. Auch als komplettes Waschbeckenpaket mit mehreren verschiedenen Mischbatterien zur Auswahl erhältlich, komplett mit Bodenventil, Halterungen, Siphon, Sanitärschraube und Stopfen.
    Spezifikation
    • This product is only available for the Swedish market.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBasictvattstall525
    • ProduktfamilieSanitet
    • ProduktgruppeTvättställspaket
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2016-01-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)145
    • Breite (mm)525
    • Tiefe (mm)405
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inTürkei
    • Nettogewicht (kg)10.85
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameSinks
    • UNSPSCCode30181504
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_95
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall-hung hand rinse basins
    • Klassifizierung22 41 16.16
    • Format2014TitelResidential Sinks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit