Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bella Aqua bathroom furniture
Bella Aqua bathroom furniture
Bella Aqua bathroom furniture
Bella Aqua bathroom furniture
    Alterna

    Bella Aqua bathroom furniture

    Google-Übersetzung,

    Dieses Produkt ist nur auf dem schwedischen Markt erhältlich.

    Der Waschtischunterschrank Alterna Bella Aqua verfügt über ein wendbares Keramikwaschbecken und einen Spiegel. Die Armatur kann wahlweise links oder rechts montiert werden. Der Unterschrank ist aus thermoplastischem Material gefertigt und absolut wasserdicht. Die Tür lässt sich per Push-Open-Mechanismus öffnen.

    Erhältlich in Weiß

    Waschtisch mit Waschbecken:
    Breite: 398 mm
    Tiefe: 225 mm
    Höhe: 680 mm


    Spiegel:

    Breite: 400 mm
    Tiefe: 20 mm
    Höhe: 700 mm

    Spezifikation
    • This product is only available for the Swedish market.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBellaaqua_badrumsmobler
    • ProduktfamilieSanitet
    • ProduktgruppeBadrumsmöbler
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)680
    • Breite (mm)400
    • Tiefe (mm)225
    Verwandt
    • HauptmaterialHolzpressspan
    • Sekundär MaterialKeramik
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (kg)18.44
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom furniture
    • Klassifizierung12 35 30.23
    • Format2014TitelBathroom Casework
    • OmniClassNummer23-21 19 15 33 13
    • OmniClassTitelResidential Bathroom Specialty Casework
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit