Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Towel warmers Caldo showcase
Towel warmers Caldo showcase
Towel warmers Caldo showcase
Towel warmers Caldo showcase
Towel warmers Caldo showcase
Towel warmers Caldo showcase
    Alterna

    Towel warmers Caldo showcase

    Google-Übersetzung,
    Dieses Produkt ist nur für den schwedischen Markt erhältlich. Alterna Caldo Handtuchwärmer sind aus verchromtem oder weiß lackiertem Stahl. Der Anschluss erfolgt mit einem Heizstab oder mit einem Regulierventil für Heizungsanlagen. Erhältlich als gerades Modell und gebogenes Modell, beide mit runden Rohren.
    Spezifikation
    • This product is only available for the Swedish market. Material: steel Color: chrome or white Wall mount: removable with 22 mm adjustability in depth Models: straight model with round tubes and curved model with round tubes Sizes: 500 x 800 mm (W x H) and 600 x 1 200 mm (W x H) Comes with 4 wall brackets, 2 plugs and a vent valve. When installing an immersion heater, the towel rails must be filled with liquid.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCaldohanddukstorkar_sc2
    • ProduktfamilieSanitet
    • ProduktgruppeHanddukstorkar
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2017-12-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameHeating equipment and parts and accessories
    • UNSPSCCode401018
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_60
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating, cooling and refrigeration activities
    • Klassifizierung23 82 29
    • Format2014TitelRadiators
    • OmniClassNummer23-31 25 25 11
    • OmniClassTitelElectric Heated Towel Bars
    • CSIUniFormatIICodeD3020
    • CSIUniFormatIITitleHeat Generating Systems

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit