Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vertical Power Vented Unit Heater
Modine

Vertical Power Vented Unit Heater

Google-Übersetzung,

Die PDP/BDP-Lufterhitzer von Modine sind kostengünstig zu installieren, einfach zu bedienen und bieten eine hervorragende Wirtschaftlichkeit im Betrieb. Unsere gasbefeuerten Heizungen sind in Einheiten mit Nennleistungen von 150.000 bis 400.000 BTU/h erhältlich. Diese Einheiten sorgen für eine Luftzirkulation, um Toträume im Gewächshaus zu reduzieren und Bereiche mit hoher Feuchtigkeit zu reduzieren, die das Schimmelwachstum fördern.

Ein druckbelüftetes Gerät bietet Ihnen viele zusätzliche Vorteile, darunter:

  • Die Vielseitigkeit ermöglicht es, Luft von der Oberseite des Gewächshauses oder durch Kanäle zu blasen
  • Heizungen werden indirekt befeuert, wodurch alle Verbrennungsprodukte nach außen aus dem Gewächshaus entlüftet werden können und empfindliche Pflanzen vor Giftstoffen in den Verbrennungsprodukten geschützt werden
  • Gasbefeuerte Lufterhitzer von Modine behalten einen Wirkungsgrad von mindestens 80 % bei und maximieren den saisonalen Wirkungsgrad durch die Verwendung eines Kollektorkastens und des Leistungsabsaugers
  • Optionaler fingersicherer Lüfterschutz für den Betrieb bei niedrigen Montagehöhen
  • Ein zu 100 % abgeschaltetes, intermittierendes Pilotzündungssystem mit kontinuierlicher Wiederholung, ohne Aufpreis. Das Zündsystem ermöglicht es, Einheiten vor Ort auf Propan umzustellen, falls gewünscht
  • Ein Sicherheitsdruckschalter zur Gewährleistung sicherer Entlüftungsbedingungen
  • Entwickelt, um das kleinstmögliche Entlüftungsrohr zu verwenden
  • Ein horizontaler Aufhängemechanismus für einfache Anpassungen vor Ort nach dem Hinzufügen von Zubehör, das den Schwerpunkt des Geräts verändern kann
  • BDP ist für den Betrieb gegen einen externen statischen Druck von 0,5 Zoll ausgelegt
  • HERGESTELLT IN DEN USA
Technische Spezifikation
  • Referenznummermodine-pdp
  • ProduktfamilieUnit Heaters
  • ProduktgruppeGreenhouse
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-07-28
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit