Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Towel warmers Calore showcase
Towel warmers Calore showcase
    Alterna

    Towel warmers Calore showcase

    Google-Übersetzung,
    Dieses Produkt ist nur für den schwedischen Markt erhältlich. Alterna Calore Handtuchwärmer sind aus Stahlprofilen gefertigt. Der Anschluss erfolgt mit einem Heizstab oder mit einem Regulierventil für Heizungsanlagen.
    Spezifikation
    • This product is only available for the Swedish market. Material: steel Color: chrome Models: 2-pipe and 4-pipe Width: 120 mm and 351 mm Height: 1 400 mm Comes with 4 wall brackets, 2 plugs and a vent valve.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCalorehanddukstorkar_sc2
    • ProduktfamilieSanitet
    • ProduktgruppeHanddukstorkar
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2017-12-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameHeating equipment and parts and accessories
    • UNSPSCCode401018
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_60
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating, cooling and refrigeration activities
    • Klassifizierung23 82 29
    • Format2014TitelRadiators
    • OmniClassNummer23-31 25 25 11
    • OmniClassTitelElectric Heated Towel Bars
    • CSIUniFormatIICodeD3020
    • CSIUniFormatIITitleHeat Generating Systems

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit