Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ella Vanity unit with mineral composite basin
Ella Vanity unit with mineral composite basin
Ella Vanity unit with mineral composite basin
Ella Vanity unit with mineral composite basin
    Alterna

    Ella Vanity unit with mineral composite basin

    Google-Übersetzung,
    Dieses Produkt ist nur für den schwedischen Markt erhältlich. Der Waschtischunterschrank Alterna Ella wird mit einem Becken aus Mineralwerkstoff geliefert. Mit Überlaufloch. Der Schrank ist aus feuchtigkeitsbeständiger MDF/Spanplatte gefertigt. Sanft schließende Schubladen. Auch als kompaktes Modell erhältlich. Mit Überlaufloch. Zur Wandmontage. Zusammen mit Isella/Ella Hochschrank und Ella oder Ariella Spiegelschränken zu kombinieren. Breite: 500, 600 und 900 mm Tiefe: 390 und 460 mm Höhe: 415 mm Farben: weiß hochglänzend und grau matt Griffe sind als Zubehör erhältlich.
    Spezifikation
    • This product is only available for the Swedish market. Material vanity unit: moisture resistant MDF or chipboard. Material basin: mineral composite Ella vanity unit 50 Compact Size: B 502 x H 415 x D 390 mm Ella vanity unit 60 Compact Size: B 605 x H 415 x D 390 mm Ella vanity unit 60 Size: B 605 x H 415 x D 460 mm Ella vanity unit 90 Size: B 905 x H 415 x D 460 mm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEllaunderskap_mineralkomposit
    • ProduktfamilieSanitet
    • ProduktgruppeBadrumsmöbler
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-06-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF
    • Sekundär MaterialMineralmarmor
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010013
    • ETIM-NameBathroom vanity
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_94
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVanity units
    • Klassifizierung12 35 30.23
    • Format2014TitelBathroom Casework
    • OmniClassNummer23-19 31 17 11
    • OmniClassTitelBathroom Units
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit