Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Isella Aqua Wave Vanity Unit with mineral composite washbasin
Isella Aqua Wave Vanity Unit with mineral composite washbasin
Isella Aqua Wave Vanity Unit with mineral composite washbasin
Isella Aqua Wave Vanity Unit with mineral composite washbasin
Isella Aqua Wave Vanity Unit with mineral composite washbasin
Isella Aqua Wave Vanity Unit with mineral composite washbasin
Isella Aqua Wave Vanity Unit with mineral composite washbasin
Isella Aqua Wave Vanity Unit with mineral composite washbasin
Isella Aqua Wave Vanity Unit with mineral composite washbasin
Isella Aqua Wave Vanity Unit with mineral composite washbasin
    Alterna

    Isella Aqua Wave Vanity Unit with mineral composite washbasin

    Google-Übersetzung,

    Dieses Produkt ist nur auf dem schwedischen Markt erhältlich.

    Alterna Isella Aqua Waschtisch Wave in Weiß matt oder Petroleumblau matt mit Mineralwerkstoff-Waschbecken. Die Waschtischunterschränke sind komplett wasserfest aus Thermoplast, mit 2 Schubladen mit Soft-Close-Funktion. In verschiedenen Tiefen und Breiten erhältlich. Die Waschtischunterschränke werden komplett montiert mit Griffen in Messing, Weiß matt, Schwarz matt oder gebürstetem Aluminium geliefert.

    Maße 50 Compact: Breite: 502 mm, Tiefe: 390 mm, Höhe: 605 mm

    Maße 60 Compact: Breite: 605 mm, Tiefe: 390 mm, Höhe: 605 mm

    Maße 60: Breite: 605 mm, Tiefe: 460 mm, Höhe: 605 mm

    Spezifikation
    • This product is only available for the Swedish market.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerIsellaunderskap_aqua-wave_mineralkomposit
    • ProduktfamilieSanitet
    • ProduktgruppeBadrumsmöbler
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialComposite
    • Entwickelt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010013
    • ETIM-NameBathroom vanity
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_94
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVanity units
    • Klassifizierung12 35 30.23
    • Format2014TitelBathroom Casework
    • OmniClassNummer23-19 31 17 11
    • OmniClassTitelBathroom Units
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit