Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Isella Aqua Vanity Unit with mineral composite washbasin
Isella Aqua Vanity Unit with mineral composite washbasin
    Alterna

    Isella Aqua Vanity Unit with mineral composite washbasin

    Google-Übersetzung,

    Dieses Produkt ist nur für den schwedischen Markt erhältlich.

    Alterna Isella Aqua Waschtischunterschrank in Weiß matt mit Mineralwerkstoff-Waschtisch. Die Waschtischunterschränke sind komplett wasserabweisend aus Thermoplast, mit 2 sanft schließenden Schubladen. Erhältlich in verschiedenen Tiefen und Breiten. Die Waschtischunterschränke werden fertig montiert geliefert. Griffe sind als Zubehör erhältlich.

    Abmessungen 50 Kompakt: Breite: 502 mm, Tiefe: 390 mm, Höhe: 605 mm

    Abmessungen 60 Kompakt: Breite: 605 mm, Tiefe: 390 mm, Höhe: 605 mm

    Maße 60: Breite: 605 mm, Tiefe: 460 mm, Höhe: 605 mm

    Spezifikation
    • This product is only available for the Swedish market.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerIsellaunderskap_aqua_mineralkomposit
    • ProduktfamilieSanitet
    • ProduktgruppeBadrumsmöbler
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-02-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010013
    • ETIM-NameBathroom vanity
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_94
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVanity units
    • Klassifizierung12 35 30.23
    • Format2014TitelBathroom Casework
    • OmniClassNummer23-19 31 17 11
    • OmniClassTitelBathroom Units
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit