Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Isella Vanity unit with mineral composite basin
Isella Vanity unit with mineral composite basin
Isella Vanity unit with mineral composite basin
Isella Vanity unit with mineral composite basin
Isella Vanity unit with mineral composite basin
Isella Vanity unit with mineral composite basin
Isella Vanity unit with mineral composite basin
Isella Vanity unit with mineral composite basin
    Alterna

    Isella Vanity unit with mineral composite basin

    Google-Übersetzung,

    Dieses Produkt ist nur auf dem schwedischen Markt erhältlich.

    Alterna Isella Waschtischunterschrank mit Waschbecken aus Mineralwerkstoff. Mit Überlaufloch. Der Unterschrank ist aus feuchtigkeitsbeständiger MDF/Spanplatte gefertigt. Schubladen mit Soft-Close-Funktion. Auch als Kompaktmodell erhältlich. Mit Überlaufloch. Für die Wandmontage. Kombinierbar mit Isella/Ella Hochschrank und Ariella Spiegelschränken.

    Breite: 500, 600 und 900 mm

    Tiefe: 390 und 460 mm

    Höhe: 605 mm

    Farben: Weiß Hochglanz, Grau Matt, Sand und Eiche

    Griffe sind als Zubehör erhältlich.

    Spezifikation
    • This product is only available for the Swedish market. Material vanity unit: MDF/chipboard Material basin: mineral composite Colors: white high gloss, grey matte and sand Soft-close Isella Vanity unit with washbasin 50 Compact Width: 502 mm Height: 605 mm Depth: 390 mm Isella Vanity unit with washbasin 60 Compact Width: 605 mm Height: 605 mm Depth: 390 mm Isella Vanity unit with washbasin 60 Width: 605 mm Height: 605 mm Depth: 460 mm Isella Vanity unit with washbasin 90 Width: 905 mm Height: 605 mm Depth: 460 mm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerIsellaunderskap_mineralkomposit
    • ProduktfamilieSanitet
    • ProduktgruppeBadrumsmöbler
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF
    • Sekundär MaterialMineralmarmor
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010013
    • ETIM-NameBathroom vanity
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_94
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVanity units
    • Klassifizierung12 35 30.23
    • Format2014TitelBathroom Casework
    • OmniClassNummer23-19 31 17 11
    • OmniClassTitelBathroom Units
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit