Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Isella Vanity unit 90 with countertop washbasin
Isella Vanity unit 90 with countertop washbasin
Isella Vanity unit 90 with countertop washbasin
Isella Vanity unit 90 with countertop washbasin
Isella Vanity unit 90 with countertop washbasin
    Alterna

    Isella Vanity unit 90 with countertop washbasin

    Google-Übersetzung,

    Dieses Produkt ist nur auf dem schwedischen Markt erhältlich.

    Isella Waschtischunterschrank mit Waschtischplatte und Waschbecken. Die Waschtischplatte besteht aus Quarzkomposit und das Waschbecken aus Keramik. Der Unterschrank ist aus feuchtigkeitsbeständiger MDF/Spanplatte gefertigt. Schubladen mit Soft-Close-Funktion. Für die Wandmontage. Die empfohlene Einbauhöhe vom Boden bis zur Oberkante des Waschbeckens beträgt 940 mm. Erhältlich in den Breiten 60, 90 und 120. Kombinierbar mit Isella/Ella Hochschrank und Ariella Spiegelschränken. Griffe sind als Zubehör erhältlich.

    Breite: 908 mm

    Tiefe: 470 mm

    Höhe: 737 mm

    Farben Waschtischunterschränke: Weiß Hochglanz, Weiß Matt, Hellgrau Matt, Sand und Eiche

    Farben Arbeitsplatte: weiß matt und schwarz matt

    Farben Waschtisch: weiß matt und schwarz matt

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerIsellaunderskap_porslin_ovanpaliggande_90
    • ProduktfamilieSanitet
    • ProduktgruppeBadrumsmöbler
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF
    • Sekundär MaterialKeramik
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010013
    • ETIM-NameBathroom vanity
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_94
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVanity units
    • Klassifizierung12 35 30.23
    • Format2014TitelBathroom Casework
    • OmniClassNummer23-19 31 17 11
    • OmniClassTitelBathroom Units
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit