Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Isella 120 (60+2x30) with laundry basket unit and countertop washbasin
Isella 120 (60+2x30) with laundry basket unit and countertop washbasin
Isella 120 (60+2x30) with laundry basket unit and countertop washbasin
Isella 120 (60+2x30) with laundry basket unit and countertop washbasin
Isella 120 (60+2x30) with laundry basket unit and countertop washbasin
    Alterna

    Isella 120 (60+2x30) with laundry basket unit and countertop washbasin

    Google-Übersetzung,

    Dieses Produkt ist nur für den schwedischen Markt erhältlich.

    Isella Waschtischunterschrank 120 (60+2x30) wird mit einem 60 Isella Waschtischunterschrank und 2 Isella Waschtischunterschränken mit Wäschekörben im Inneren geliefert. Mit Aufsatzplatte und Aufsatzbecken aus Keramik. Die Arbeitsplatte besteht aus Quarzkomposit und das Waschbecken aus Keramik. Der Schrank ist aus feuchtigkeitsbeständiger MDF/Spanplatte gefertigt. Sanft schließende Schubladen. Zur Wandmontage. Die empfohlene Einbauhöhe vom Boden bis zur Oberkante des Waschbeckens beträgt 940 mm. Zusammen mit Isella/Ella Hochschrank und Ariella Spiegelschränken zu kombinieren. Griffe sind als Zubehör erhältlich.

    Gesamtbreite: 1 210 mm

    Tiefe: 470 mm

    Höhe: 737 mm

    Farben Waschtischunterschränke: Weiß Hochglanz, Weiß Matt und Lichtgrau Matt

    Farben Arbeitsplatte: weiß matt und schwarz matt

    Farben Waschbecken: weiß matt und schwarz matt

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerIsellaunderskap_porslin_tvattkorg_60_2x30
    • ProduktfamilieSanitet
    • ProduktgruppeBadrumsmöbler
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF
    • Sekundär MaterialKeramik
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010013
    • ETIM-NameBathroom vanity
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_94
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVanity units
    • Klassifizierung12 35 30.23
    • Format2014TitelBathroom Casework
    • OmniClassNummer23-19 31 17 11
    • OmniClassTitelBathroom Units
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit