Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LED-light with RCCB and power outlet for mirror cabinet
LED-light with RCCB and power outlet for mirror cabinet
    Alterna

    LED-light with RCCB and power outlet for mirror cabinet

    Google-Übersetzung,

    Dieses Produkt ist nur auf dem schwedischen Markt erhältlich.

    Alterna Stahl-Leuchte für LED-Beleuchtung. Erhältlich in 600 mm Breite mit Steckdose und FI-Schutzschalter. Schutzart IP44. Passend für alle Alterna Spiegelschränke. Schrauben sind im Lieferumfang enthalten.

    Spezifikation
    • This product is only available for the Swedish market.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLEDbelysning_med_jordfelsbrytare
    • ProduktfamilieSanitet
    • ProduktgruppeBadrumsmöbler
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)60
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)225
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Nettogewicht (kg)3.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_46
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLamps
    • Klassifizierung12 43 13
    • Format2014TitelLamps
    • OmniClassNummer23-35 45 15
    • OmniClassTitelLamps

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit