Dieses Produkt ist nur auf dem schwedischen Markt erhältlich.
Die Duschwände von Lusso bestechen durch ihr stilvolles, geradliniges Design. Die Befestigung ist dank verstellbarer Wandprofile einfach und flexibel. Die Türen lassen sich platzsparend nach innen öffnen und sind beim Öffnen um 4 mm angehoben. Die Duschwände sind als Ecklösungen, einteilige Duschabtrennungen, Falttüren, Drehtüren und Duschabtrennungen erhältlich. Dank eines umfangreichen Zubehörsortiments können verschiedene Lusso Duschwandtypen individuell kombiniert werden.
Lusso Schwarze Nischentür
Klares/grau getöntes Glas mit schwarzem Gittermuster
2 verschiedene Griffarten
80 und 90 cm
6 mm starkes, gehärtetes Sicherheitsglas, 3M-beschichtet
Höhe: 2000 mm
Verstellbare Wandprofile +/- 10 mm