Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Milan Thermostatic Oil Rubbed Bronze Sprayer Shower Faucet
Fontana Milan Thermostatic Oil Rubbed Bronze Sprayer Shower Faucet

    Fontana Milan Thermostatic Oil Rubbed Bronze Sprayer Shower Faucet

    4.1 von 5 Sternen4.1(14 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Fontana Milan Thermostatische ölgeriebene Bronze-Sprüher-Duscharmatur mit Regenduschkopf, Messingverlängerung, Schwanenhalsbrause und Armmischer-Handsprüher. Dieses Duschset bietet ein luxuriöses Duscherlebnis und ist die perfekte Ergänzung für jedes moderne Badezimmer. Die moderne Design-Handbrause und ein einfach zu bedienendes Mischventil, beide aus hochwertigem massivem Messing. Es hat das moderne Design mit glatten Details und scharfen Kanten. Die warme, durchnässte Wasserabdeckung ist das Ergebnis eines dichteren Wassermusters und größerer Tropfen, die ihre Wärme länger speichern, um sie zu beruhigen und zu revitalisieren. Seien Sie sicher, dass FontanaShowers bei neuen Waschbeckenarmaturen die Form, Verarbeitung und Stile bietet, die Sie suchen.
    Spezifikation
    • Brand: FontanaShowers®
      Product Code: FS9623
      Core Material: Ceramic
      Showerhead Style: Contemporary
      Size: 8"
      Surface treatment: Oil Rubbed Bronze
      Surface Finish: Brass
      Type Control: Dual Single Support Control
      Hot & Cold: Yes
      Number Of Handles: Double Crank
      Type: Rotating Lifting Type
      INSTALLATION TYPE: WALL MOUNT.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Technische Spezifikation
    • Referenznummershower-set_fs9623
    • ProduktfamilieShower Set
    • ProduktgruppeShower Set
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 40 00
    • Format2014TitelPlumbing Fixtures
    • OmniClassNummer23-31 17 19
    • OmniClassTitelShower Head Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures