Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Shower Systems Duschsystem 1000 Chrom Hochglanz - TH4280008
Shower Systems Duschsystem 1000 Chrom Hochglanz - TH4280008
Shower Systems Duschsystem 1000 Chrom Hochglanz - TH4280008
Shower Systems Duschsystem 1000 Chrom Hochglanz - TH4280008
Shower Systems Duschsystem 1000 Chrom Hochglanz - TH4280008
Shower Systems Duschsystem 1000 Chrom Hochglanz - TH4280008
    DURAVIT AG

    Shower Systems Duschsystem 1000 Chrom Hochglanz - TH4280008

    4.4 von 5 Sternen4.4(22 Bewertungen)
    • 2 Griffe
    • Aufputz - einfache Wandmontage
    • EasyClean: Einfaches Entfernen von Kalk- und Schmutzablagerungen an den Silikonnoppen durch leichtes Wischen mit dem Finger
    • Für den Betrieb mit einem Durchlauferhitzer geeignet
    • HeatLock: Integrierte Sicherheitssperre bei 38°C schützt vor Verbrühungen
    • Höhenverstellbare Handbrausenhalterung
    • Kopfbrause im Winkel verstellbar (+/- 20°)
    • Kühles Gehäuse: Armaturenkörper heizt sich nicht auf und verhindert schmerzhafte Berührungen oder Verbrennungen
    • Pflegeleichte und langlebige Chromoberfläche
    • Thermostatkartusche für konstante Wassertemperatur auch bei schwankendem Wasserdruck
    • Wechsel der Strahlart durch Drehen der Strahlscheibe
    Spezifikation
    • Duravit Shower Systems Duschsystem, Brausethermostat, Chrom Hochglanz, Höhe: 1124 mm, Handbrausenhalterung: Höhenverstellbar, Inkl. Brauseschlauch, Länge Brauseschlauch: 1600 mm, Inkl. Handbrause, Inkl. Kopfbrause, Durchmesser Kopfbrause: 250 mm, Kopfbrause im Winkel verstellbar, Anschlussmaß Wasseranschluss: 1/2", Anschlussart Wasseranschluss: S-Anschlüsse, Anschlussmaß Schlauchanschluss: 1/2", Sicherheitssperre bei 38 °C, Thermostatkartusche, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Durchflussmenge Handbrause (3 bar): 14,5 l/min, Durchflussmenge Kopfbrause (3 bar): 18,5 l/min, Rückflussverhinderer im Schlauchanschluss, Stichmaß: 150 mm ± 15 mm – TH4280008010
    Technische Spezifikation
    • Referenznummershower-systems-shower-system-1000-chrome-high-gloss-th4280008
    • ProduktfamilieFaucets & Showers
    • ProduktgruppeShower Systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1124
    • Breite (mm)303
    • Tiefe (mm)573
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Nettogewicht (kg)4.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011443
    • ETIM-NameShower tray