Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Luxor Vanity unit with ceramic basin
Luxor Vanity unit with ceramic basin
Luxor Vanity unit with ceramic basin
Luxor Vanity unit with ceramic basin
Luxor Vanity unit with ceramic basin
Luxor Vanity unit with ceramic basin
Luxor Vanity unit with ceramic basin
Luxor Vanity unit with ceramic basin
Luxor Vanity unit with ceramic basin
Luxor Vanity unit with ceramic basin
    Alterna

    Luxor Vanity unit with ceramic basin

    Google-Übersetzung,

    Dieses Produkt ist nur für den schwedischen Markt erhältlich.

    Der Waschtisch Alterna Luxor ist in verschiedenen Farben und mit einem Waschbecken aus Keramik erhältlich. Mit Überlaufloch. Der Schrank ist aus feuchtigkeitsbeständigem MDF mit sanft schließenden Schubladen hergestellt. Auch als kompaktes Modell erhältlich. Zur Wandmontage. Zu kombinieren mit Luxor Hochschränken und Ariella Spiegelschränken.

    Breite: 500, 600, 900 und 1 200 mm
    Tiefe: 394 und 465 mm
    Höhe: 610 mm

    Farben: Weiß matt, Grau matt, Schwarz matt und Waldgrün matt

    Spezifikation
    • This product is only available for the Swedish market.

      Material vanity unit: MDF
      Material basin: ceramics

      Luxor Vanity unit with washbasin 50 Compact
      Width: 513 mm
      Height: 610 mm
      Depth: 394 mm

      Luxor Vanity unit with washbasin 60 Compact
      Width: 613 mm
      Height: 610 mm
      Depth: 394 mm

      Luxor Vanity unit with washbasin 60
      Width: 613 mm
      Height: 610 mm
      Depth: 464 mm

      Luxor Vanity unit with washbasin 90
      Width: 913 mm
      Height: 610 mm
      Depth: 464 mm

      Luxor Vanity unit with washbasin 120
      Width: 1 213 mm
      Height: 610 mm
      Depth: 464 mm

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLuxorunderskap_porslin
    • ProduktfamilieSanitet
    • ProduktgruppeBadrumsmöbler
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF
    • Sekundär MaterialKeramik
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010013
    • ETIM-NameBathroom vanity
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_94
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVanity units
    • Klassifizierung12 35 30.23
    • Format2014TitelBathroom Casework
    • OmniClassNummer23-19 31 17 11
    • OmniClassTitelBathroom Units
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit