Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Luxor Vanity unit 60 with countertop washbasins
Luxor Vanity unit 60 with countertop washbasins
Luxor Vanity unit 60 with countertop washbasins
Luxor Vanity unit 60 with countertop washbasins
Luxor Vanity unit 60 with countertop washbasins
Luxor Vanity unit 60 with countertop washbasins
    Alterna

    Luxor Vanity unit 60 with countertop washbasins

    Google-Übersetzung,

    Dieses Produkt ist nur für den schwedischen Markt erhältlich.

    Luxor Waschtischunterschrank mit sanft schließenden Schubladen, mit Arbeitsplatte und 1 Waschbecken. Die Arbeitsplatte besteht aus Quarzkomposit und das Waschbecken aus Keramik. Der Schrank ist aus feuchtigkeitsbeständigem MDF gefertigt. Zur Wandmontage. Die empfohlene Einbauhöhe vom Boden bis zur Oberkante des Waschbeckens beträgt 940 mm. Luxor Waschtische sind in den Breiten 60, 90 und 120 erhältlich. Zu kombinieren mit Luxor Hochschrank und Ariella Spiegelschränken.

    Breite: 606 mm
    Tiefe: 470 mm
    Höhe: 737 mm

    Farben Waschtischunterschränke: Weiß Hochglanz, Weiß Matt, Lichtgrau Matt und Schwarz Matt
    Farben Arbeitsplatte: weiß matt und schwarz matt
    Farben Waschbecken: weiß matt und schwarz matt

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLuxorunderskap_porslin_ovanpaliggande_60
    • ProduktfamilieSanitet
    • ProduktgruppeBadrumsmöbler
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF
    • Sekundär MaterialKeramik
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010013
    • ETIM-NameBathroom vanity
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_94
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVanity units
    • Klassifizierung12 35 30.23
    • Format2014TitelBathroom Casework
    • OmniClassNummer23-19 31 17 11
    • OmniClassTitelBathroom Units
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit