Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Towel warmers Rod showcase
Towel warmers Rod showcase
Towel warmers Rod showcase
    Alterna

    Towel warmers Rod showcase

    Google-Übersetzung,
    Dieses Produkt ist nur für den schwedischen Markt erhältlich. Alterna Rod Handtuchwärmer sind aus verchromtem Stahl gefertigt. Der Anschluss erfolgt direkt oder per Stecker. Erhältlich als gerades Modell mit Rundrohren in zwei Längen. Tastatur ein / aus. Lieferung mit Wandhalterungen.
    Spezifikation
    • This product is only available for the Swedish market. Model: 1-pipe Width: 85 mm Height: 915 or 1 515 mm Supplied with 2 wall brackets and socket plug. IP44.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRodhanddukstorkar_sc2
    • ProduktfamilieSanitet
    • ProduktgruppeHanddukstorkar
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2017-12-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameHeating equipment and parts and accessories
    • UNSPSCCode401018
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_60
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating, cooling and refrigeration activities
    • Klassifizierung23 82 29
    • Format2014TitelRadiators
    • OmniClassNummer23-31 25 25 11
    • OmniClassTitelElectric Heated Towel Bars
    • CSIUniFormatIICodeD3020
    • CSIUniFormatIITitleHeat Generating Systems

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit