Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wall shelf for washbasin
Alterna

Wall shelf for washbasin

Google-Übersetzung,
Alterna Wandregal wird verwendet, um das Waschbecken um 18 cm nach außen zu verschieben. Universelles Modell, das zu den meisten auf dem schwedischen Markt passt 57 cm breite Waschtische mit Konsolenaufhängung. Aus pulverbeschichtetem verzinktem Stahl. Zur Befestigung des Fachbodens in der Konsole sind Schraube und Mutter M6x16 enthalten. Abmessungen: 570 x 180 mm. Mit oder ohne T-Bolzen erhältlich. Passend für folgende Waschtische: Ifö 7322, Ido 11113, Ido 11185 und Gustavsberg 590-2
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerVagghylla
  • ProduktfamilieSanitet
  • ProduktgruppeTvättställspaket
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-04-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)117
  • Breite (mm)570
  • Tiefe (mm)440
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationObjekt

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Schweden
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit