Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Altro Operetta Flooring
Altro Operetta Flooring
Altro Operetta Flooring
Altro Operetta Flooring
Altro Operetta Flooring
Altro Operetta Flooring
    Altro

    Altro Operetta Flooring

    Google-Übersetzung,

    Ein robuster, glatter Boden, perfekt für Bereiche mit mittlerem bis hohem Verkehrsaufkommen

    Altro Operetta ist ein robuster Bodenbelag, der sich perfekt für Bereiche mit mittlerem bis hohem Publikumsverkehr eignet. Es ist leicht zu reinigen und zu warten und hält bis zu 2.000 psi stand. Es hat 25 attraktive, natürliche und zeitgemäße Farben und Oberflächen, die in Ihr Innendesign passen. Es passt und koordiniert mit Altro Orchestra und Altro Serenade, um einen durchgängigen Look zu schaffen.

    Kombinieren Sie es mit unserem umfangreichen Sortiment an Altro-Wandprodukten für ein attraktives und langlebiges Boden- und Wandsystem.

    Kontaktieren Sie Altro

    Spezifikation
    • Key benefits

      • Easy to clean and maintain
      • 4dB sound reduction
      • 25 colors available – coordinate with Altro Orchestra and Altro Serenade ranges for a complete look throughout
      • Meets ISO Class 4 cleanroom requirements
      • Resists up to 2,000 psi indentation
      • FloorScore Certified / Low VOCs
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAltro-Operetta
    • ProduktfamilieFloors
    • ProduktgruppeSmooth
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-07-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVinyl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Weitere Bodenbeläge
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFlooring and decking systems
    • Klassifizierung09 60 00
    • Format2014TitelFlooring
    • OmniClassNummer23-15 17 11
    • OmniClassTitelFlooring Specialties and Accessories
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit