Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Altro Symphonia Flooring
Altro Symphonia Flooring
Altro Symphonia Flooring
Altro Symphonia Flooring
Altro Symphonia Flooring
Altro Symphonia Flooring
Altro Symphonia Flooring
Altro Symphonia Flooring
    Altro

    Altro Symphonia Flooring

    Google-Übersetzung,

    Mutig, hell und schön – Altro Symphonia wurde entwickelt, um ein markantes Aussehen zu liefern und die Lücke zwischen glatten und rutschfesten Böden zu schließen.

    Altro Symphonia fühlt sich glatt an und ist leicht zu reinigen, verbessert jedoch heimlich die Fußgängersicherheit. Mit vier einzigartigen Looks und 41 Farbtönen von blassen Neutralen bis hin zu leuchtenden Gelb-, Grün- und Blautönen können Sie die Stimmung und Raffinesse Ihres Interieurs ganz einfach variieren. Aber lassen Sie sich nicht von der herrlich glatten Oberfläche von Altro Symphonia täuschen. Es bietet die Langlebigkeit, die Sie von Altro erwarten, einschließlich einer 10-jährigen Garantie.

    Kontaktieren Sie Altro

    Spezifikation
    • Key benefits

      • Bridges the gap between smooth and slip-resistant flooring
      • 41 color options – four unique looks
      • Impressive chemical and stain resistance, ideal for healthcare applications
      • Achieves R10 slip resistance rating and SCoF of .8 dry, .9 wet
      • Meets ISO Class 4 cleanroom requirements
      • Resists up to 2,000 psi indentation
      • FloorScore Certified / Low VOCs
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAltro-Symphonia
    • ProduktfamilieFloors
    • ProduktgruppeSmooth
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-07-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVinyl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Weitere Bodenbeläge
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFlooring and decking systems
    • Klassifizierung09 60 00
    • Format2014TitelFlooring
    • OmniClassNummer23-15 17 11
    • OmniClassTitelFlooring Specialties and Accessories
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit