Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Altro Stronghold 30 Safety Flooring
Altro Stronghold 30 Safety Flooring
Altro Stronghold 30 Safety Flooring
Altro Stronghold 30 Safety Flooring
Altro Stronghold 30 Safety Flooring
Altro Stronghold 30 Safety Flooring
Altro Stronghold 30 Safety Flooring
    Altro

    Altro Stronghold 30 Safety Flooring

    Google-Übersetzung,

    Minimieren Sie das Risiko in nassen und fettigen Bereichen durch aggressive Sicherheitsbodenbeläge.

    Wasser unter den Füßen ist schon tückisch genug – kommen Fette und Öle hinzu, entsteht eine gefährliche Umgebung. Daher ist es für Großküchen, Lebensmittelzubereitungsbereiche und Servicebereiche unerlässlich, einen Bodenbelag zu wählen, der den Mitarbeitern ein sicheres Arbeiten ermöglicht.

    Altro Stronghold 30 erzielt die höchste Rutschfestigkeitsklasse von Altro und minimiert das Risiko von Rutschunfällen in nassen und fettigen Umgebungen über die gesamte Lebensdauer des Bodenbelags. Neben der Sicherheit der Mitarbeiter vor Ausrutschen trägt er dank seiner 3 mm Stärke auch zur Reduzierung von Ermüdungserscheinungen bei und bietet gleichzeitig eine hervorragende Geräuschdämmung und hohen Gehkomfort.

    Altro Stronghold 30 wird häufig in Kombination mit dem Wandschutz Altro Puraguard eingesetzt, um eine robuste Umgebung für gewerbliche und industrielle Küchen zu schaffen.

    Kontaktieren Sie Altro

    Spezifikation
    • Key benefits

      • Ideal option for commercial kitchen floors
      • Risk of slipping 1 in a million even with contaminants present 
      • Static load limit exceeds 2000 psi
      • Installation training available for complex commercial kitchens
      • Achieves R12 slip resistance rating
      • Rated for walk-in coolers and freezers
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAltro-Stronghold-30
    • ProduktfamilieFloors
    • ProduktgruppeSafety
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-07-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVinyl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Weitere Bodenbeläge
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFlooring and decking systems
    • Klassifizierung09 60 00
    • Format2014TitelFlooring
    • OmniClassNummer23-15 17 11
    • OmniClassTitelFlooring Specialties and Accessories
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit