Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Altro Walkway 20 Slip-Resistant Flooring
Altro Walkway 20 Slip-Resistant Flooring
Altro Walkway 20 Slip-Resistant Flooring
Altro Walkway 20 Slip-Resistant Flooring
Altro Walkway 20 Slip-Resistant Flooring
Altro Walkway 20 Slip-Resistant Flooring
Altro Walkway 20 Slip-Resistant Flooring
    Altro

    Altro Walkway 20 Slip-Resistant Flooring

    Google-Übersetzung,

    Vielseitiger strapazierfähiger Sicherheitsboden

    Altro Walkway 20 ist unser äußerst beliebter strapazierfähiger 2-mm-Sicherheitsbodenbelag. Das Sortiment umfasst 44 Farben und teilt seine Palette mit Altro XpressLay. Dadurch können Sie beide Sortimente kombinieren, wenn Sie traditionell verklebte und klebstofffreie Fallschutzböden in angrenzenden Bereichen benötigen und dabei eine einheitliche Optik beibehalten. Zwei tolle Looks, ein tolles Produkt. Was noch besser ist, Altro Walkway 20 bietet Ihnen zwei unterschiedliche Looks; traditionell und modern. Keine Sorge, beide Looks sind mit Altro Easyclean, hervorragender Reinigungsfähigkeit und Fleckenbeständigkeit ausgestattet.

    Eine statisch dissipative Version ist erhältlich, die speziell für Standorte entwickelt wurde, an denen statische Aufladung vermieden werden muss.

    Kontaktieren Sie Altro

    Spezifikation
    • Key benefits

      • Hard-wearing 2mm safety flooring
      • Expansive range includes 44 colors for a variety of applications
      • Shares palette with Altro XpressLay, allows coordination between traditionally adhered and adhesive-free safety flooring
      • Shares colors with Altro Aquarius for seamless transition between wet and dry areas
      • Static dissipative version available
      • Achieves R10 slip resistance rating and SCoF of .78 dry, .8 wet
      • FloorScore Certified / Low VOCs
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAltro-Walkway-20
    • ProduktfamilieFloors
    • ProduktgruppeSlip-Resistant
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-07-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVinyl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Weitere Bodenbeläge
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFlooring and decking systems
    • Klassifizierung09 60 00
    • Format2014TitelFlooring
    • OmniClassNummer23-15 17 11
    • OmniClassTitelFlooring Specialties and Accessories
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit