Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Altro Wood Flooring
Altro Wood Flooring
Altro Wood Flooring
Altro Wood Flooring
Altro Wood Flooring
Altro Wood Flooring
Altro Wood Flooring
Altro Wood Flooring
Altro Wood Flooring
    Altro

    Altro Wood Flooring

    Google-Übersetzung,

    Glatter Bodenbelag in Holzoptik

    Dieser attraktive, universell einsetzbare 2-mm-Bodenbelag in Holzoptik ist in einer Reihe von Designs mit unterschiedlichen Dielengrößen und Farbtönen erhältlich, darunter ein feines Liniendesign und breite klassische und rustikale Dielendesigns, die Ihnen helfen, Ihr ideales Interieur zu schaffen.

    Es geht jedoch nicht nur um das Aussehen: Altro Wood ist so konzipiert, dass es mit mittlerem bis starkem Verkehr fertig wird, den Sie in diesen Umgebungen erwarten würden. Es ist auch ein perfekter Partner für eine Vielzahl von Wandfarbtönen und -oberflächen, von Wandpaneelen bis hin zu Metall und Glas, wodurch das Design einfacher wird.

    Mit passenden Design- und Farboptionen für dieses Sortiment und die beiden anderen Holzoptik-Sortimente können Sie in verschiedenen Bereichen ein einheitliches Erscheinungsbild erzielen, wobei Sie zwischen den Sortimenten für die richtige technische Leistung je nach Bereich wählen können.

    Kontaktieren Sie Altro

    Spezifikation
    • Key benefits

      • Authentic wood visual creates warm and inviting setting
      • Impressive range of designs with different planks and shades available
      • Resists up to 2,500 psi indentation
      • Allows coordination with Altro Wood Comfort and Altro Wood Acoustic ranges for smooth transition between areas requiring different levels of slip resistance and sound absorption
      • Ideal for areas with medium to heavy traffic
      • FloorScore Certified / Low VOCs
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAltro-Wood
    • ProduktfamilieFloors
    • ProduktgruppeSmooth
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-07-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVinyl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNameWood flooring
    • UNSPSCCode30161702
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20_90
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood and composite unit flooring systems
    • Klassifizierung09 64 00
    • Format2014TitelWood Flooring
    • OmniClassNummer23-15 17 13 11
    • OmniClassTitelWood Flooring
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit