Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Altro Wood Adhesive-Free Flooring
Altro

Altro Wood Adhesive-Free Flooring

Google-Übersetzung,

Das neue klebstofffreie Altro Wood schafft maximale Wirkung bei minimaler Ausfallzeit. Mit 12 Farboptionen, 14 dB Schalldämmung, 10 Jahren Garantie und unserer 1:1-Million-Rutschsicherheit bietet Altro Wood klebstofffrei ein hohes Maß an Gehkomfort und ist eine sichere, langlebige und dekorative Lösung für stark frequentierte Räume.

Mit unserer preisgekrönten klebstofffreien Installationsmethode kann es am selben Tag geschweißt und begehbar und am Ende seiner Lebensdauer leicht entfernt werden, sodass es wiederverwendet oder recycelt werden kann. Mit klebstofffreien Böden von Altro können Sie die Verlegezeit im Vergleich zu einer herkömmlichen Verklebung halbieren. Es ist ideal für stark frequentierte öffentliche Bereiche, in denen die Störung minimal sein muss, und es gibt keine damit verbundenen Klebstoffgerüche.

Kontaktieren Sie Altro

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAltro-Wood-Adhesive-Free
  • ProduktfamilieFloors
  • ProduktgruppeSmooth
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-07-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVinyl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor
  • UNSPSCNameWood flooring
  • UNSPSCCode30161702
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood and composite unit flooring systems
  • Klassifizierung09 64 00
  • Format2014TitelWood Flooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 11
  • OmniClassTitelWood Flooring
  • CSIUniFormatIICodeC3020
  • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit