Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Altro XpressLay Slip-Resistant Flooring
Altro XpressLay Slip-Resistant Flooring
Altro XpressLay Slip-Resistant Flooring
Altro XpressLay Slip-Resistant Flooring
Altro XpressLay Slip-Resistant Flooring
Altro XpressLay Slip-Resistant Flooring
Altro XpressLay Slip-Resistant Flooring
Altro XpressLay Slip-Resistant Flooring
    Altro

    Altro XpressLay Slip-Resistant Flooring

    Google-Übersetzung,

    Warte nicht. Anpassen, kleben, schweißen!

    Der weltweit erste klebstofffreie, rutschfeste Boden, mit dem Sie Geld für Materialien und Zeit bei der Installation sparen können. Altro XpressLay ist der nächste Schritt in der Entwicklung rutschfester Bodenbeläge. Es wird mit einem Bandsystem anstelle von Klebstoff installiert, sodass es ohne Oberflächen-DPM installiert werden kann. Das bedeutet, dass Sie noch am selben Tag schweißen können, an dem es installiert wird, was die Installationszeit erheblich verkürzt. Es kann nach der Installation leicht entfernt, an anderer Stelle wiederverwendet und am Ende seiner Lebensdauer recycelt werden.

    Altro XpressLay umfasst eine Reihe von 40 Farben, von denen sechs für den schnellen Versand in Nordamerika verfügbar sind, mit hellen und subtilen, glitzernden Designs und dekorativen Chip-Optionen. Wir wissen, wie wichtig es ist, dass Ihr Boden Jahr für Jahr gut aussieht, deshalb haben wir PUR-Reinigungsfähigkeit mit überlegener Chemikalien- und Fleckenbeständigkeit hinzugefügt.

    Die folgenden Farben sind in Nordamerika für unser Schnellversandprogramm vorrätig:

    • Denkmal XLI2208P
    • Tundra XL22910
    • Nebel XL22153
    • Fluss XLI2257
    • Schwarz XL22892
    • Sand XLI2251
    • Wal XLI2254
    • Delphin XL2210

    Kontaktieren Sie Altro

    Spezifikation
    • Key benefits

      • World’s first adhesive-free slip-resistant floor
      • Installs in areas with up to 97% RH
      • Installed with tape system, does not require surface DPM
      • Easily removed post-installation for reuse and recycling 
      • Shares colors with popular Altro Walkway range
      • Can be walked on within 24 hours of installation
      • Impressive chemical and stain resistance
      • Achieves R10 slip resistance rating and SCoF of .78 dry, .8 wet
      • FloorScore Certified / Low VOCs
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAltro-XpressLay
    • ProduktfamilieFloors
    • ProduktgruppeSlip-Resistant
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-07-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVinyl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Weitere Bodenbeläge
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFlooring and decking systems
    • Klassifizierung09 60 00
    • Format2014TitelFlooring
    • OmniClassNummer23-15 17 11
    • OmniClassTitelFlooring Specialties and Accessories
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit