Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MB-118EI Fireproof wall partitions of EI120
Aluprof

MB-118EI Fireproof wall partitions of EI120

Google-Übersetzung,

Das Brandschutzwandsystem MB-118EI ist für die Ausführung von inneren oder äußeren Brandschutzwänden der Feuerwiderstandsklasse EI120 bestimmt. Das System wurde als nicht feuerausbreitend eingestuft. Es basiert auf dem System der feuerfesten Trennwände mit der Tür MB-78EI, die die meisten Komponenten enthält, zB Glasleisten, Kühleinsätze, Dehnbänder, Dichtungen und das meiste Zubehör. Das MB-118EI-System wurde auf der Basis eines fünfkammerisolierten Aluminiumprofils mit einer Tiefe von 118 mm von vorne nach hinten entwickelt. Die Innenkammerprofile sowie der dazwischen liegende Isolierraum sind mit Brandschutzelementen ausgefüllt. An den Außenflächen werden zusätzlich Dehnungsbänder angebracht, und die gesamte Konstruktion wird durch Stahlzubehörkomponenten vervollständigt, die beide Seiten der Profile verbinden. Das MB-118EI-System kann Verglasungseinheiten, Paneele oder andere ähnliche Verglasungssubstrate mit einer Dicke von 31-35 mm oder 48-84 mm aufnehmen. Dank seiner symmetrischen Zusammensetzung bleiben die daraus hergestellten Strukturen feuerbeständig in der Klasse EI 120, sowohl von außen als auch von innen Feuer ausgesetzt. Ein wichtiges Merkmal, das die Funktionalität der Teilung dieser Trennwände beeinflusst, ist die Möglichkeit, die Türen MB-78EI zu installieren.

Spezifikation
  • Performance for MB-118EI:

    • Structural depth of profiles equals 118 mm.
    • The system is based on five-chamber aluminium profiles with a thermal break o the width 34 mm.
    • Elements of fire insulation are placed in internal chambers of profiles and in insulating space between profiles. Additionally, expanding tapes are fitted on the external surfaces.
    • Fire resistance of the class EI120 both in the case of fire exposure from the outside and inside
    • Connection of fixed wall profiles is executed vthrough “L” type corner connections or “T” type crosswise connections.
    • Possibility of application of fireproof non-transparent panels.
    • Possibility of application of muntin bars directly to the surface of a glass pane
    • The technology of structure performance is analogous to the MB-78 EI system.
    • The tooling used for workings comes from the MB-78 EI system.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMB-118EI_system
  • ProduktfamilieFire rated systems
  • ProduktgruppeMB-118EI
  • TypMuster (Modell)
  • Veröffentlichungsdatum2021-02-05
  • Editionsnummer1
  • Tiefe (mm)118
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
  • IFCClassificationWand
  • UNSPSCNameFire protection
  • UNSPSCCode4619
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_80_79
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSmoke and fire barriers
  • Klassifizierung08 11 16
  • Format2014TitelAluminum Doors and Frames
  • OmniClassNummer23-17 15 11 21
  • OmniClassTitelFire Rated Glass
  • CSIUniFormatIICodeD40
  • CSIUniFormatIITitleFIRE PROTECTION
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit