Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MB-86EI Fireproof Door Double with Fanlight and Sidelights
MB-86EI Fireproof Door Double with Fanlight and Sidelights
    Aluprof

    MB-86EI Fireproof Door Double with Fanlight and Sidelights

    4.6 von 5 Sternen4.6(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    MB-86EI wird zur Herstellung von öffenbaren Fenstern mit Brandschutzklasse EI30 gemäß EN 13501-2+A1 verwendet. MB-86EI basiert auf dem MB-86-System und verfügt über hervorragende Wärme-, Schalldämmungs-, Wasserbeständigkeits- und Luftleckleistungen. Das MB-86EI vereint die Vorteile eines klassischen Fenstersystems mit den Eigenschaften einer Brandschutzwand – die Konstruktion erfüllt alle Anforderungen der geltenden Vorschriften und Normen, insbesondere in Bezug auf Energieeinsparung und Umweltschutz, bei gleichzeitiger Gewährleistung des Brandschutzes. Das System ist als nicht feuerausbreitend (NRO) klassifiziert.

    Spezifikation
    • Performance for MB-86EI:

      • Frame depth 77 mm
      • Casement depth 86 mm
      • Glazing thickness frame: 13 to 61 mm, casement: 22 to 70 mm
      • MAX. SIZE AND WEIGHT OF THE CONSTRUCTION
      • Max casement size (H×L) H to 2400 mm, L to 1300 mm
      • Max casement weight 130 kg
      • three-chambered profiles, with a 43 or 42 mm-wide insulation chamber between thermal breaks as a central part
      • fire resistance is ensured by the appropriately rated glass panes, fire insulation elements in the internal chambers of aluminium profiles and special accessories and materials used in the space between aluminium profiles and the glazing
      • wide range of glazing thickness allows for use of different types of insulated glass, including triple glazing units
      • hardware used in MB-86EI is typically RC2 burglar-resistant-rated


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMB-86EI-door-dbl-with-fanlight-and-sidelights
    • ProduktfamilieFire rated systems
    • ProduktgruppeMB-86EI
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-02-05
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)86
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameFire protection
    • UNSPSCCode4619
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_80_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSmoke and fire barriers
    • Klassifizierung08 13 16
    • Format2014TitelAluminum Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 00
    • OmniClassTitelDoors
    • CSIUniFormatIICodeD40
    • CSIUniFormatIITitleFIRE PROTECTION
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit