Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MB-78EI Fireproof Technical Window Opening Outwards
Aluprof

MB-78EI Fireproof Technical Window Opening Outwards

Das System MB-78 EI dient zur Ausführung von Innen- oder Außen-Brandschutzwänden mit ein oder doppelflügeligen Türen der Feuerwiderstandsklasse EI 15, EI 30, EI 45, EI 60 oder EI 90 nach Norm PN-EN 13501-2:2010. Zahlreiche Prüfungen und Berechnungen haben ebenfalls nachgewiesen, dass die nach diesem System hergestellten Erzeugnisse über eine sehr gute Wärme- und Schalldämmung verfügen (Uf ab 1,60 W/m2K und bis zu 40 dB). Aufgrund seiner Eigenschaften, der optimierten Produktionstechnik und Herstellungskosten, der Kompatibilität mit anderen ALUPROF Fenster- und Türsystemen sowie der konsequenten technischen Weiterentwicklung handelt es sich bei diesem System um ein sehr beliebtes Produkt, das in der Baubranche im großen Umfang eingesetzt wird.

Die Konstruktion des Systems MB-78EI stützt sich auf thermisch isolierte Aluminiumprofile mit einer Tiefe von 78 mm. Sie zeichnen sich durch ihren niedrigen Wärmedurchgangskoeffizienten aus, der u. a. durch den Einsatz von speziell profilierten Wärmebarrieren mit einer Breite von 34 mm erreicht wird. Die Beständigkeit gegen hohe Temperaturen wird durch spezielle GFK oder CI Feuerisolierungselemente, die in die Innenkammern der Profile und die Isolationsräume zwischen den Profilen eingesetzt werden sowie durch Zubehör und Verbindungselemente aus Stahl gewährleistet. 

Die Stärke der Füllungen des Systems beträgt 6 bis 49 mm. Als Füllung können alle typischen feuerfesten Verglasungen sowie undurchsichtige Elemente aus Blech und entsprechenden Platten eingesetzt werden, welche den geforderten Feuerschutz erfüllen. Mithilfe dieses Systems könne ebenfalls rauchdichte Konstruktionen ausgeführt werden.
Die im System enthaltenen Winkelverbindungen für Wände, die Möglichkeit der Ausführung von gebogenen Profilen und des Baus von Bogenkonstruktionen, sowie der Einsatz von schrägen Streben und auf das Glas aufgeklebten Ziersprossen sind Eigenschaften, welche die Form und Ästhetik des Baus beeinflussen. 

Der Bereich an zulässigen Abmessungen der Konstruktion umfassen Wände mit einer Höhe von bis zu 4 m sowie Türen mit Flügelabmessungen bis zu 1,4 x 2,5 m. Die Türen des Systems MB–78EI können sowohl einzeln, im Rahmen größerer verglaster Wandkonstruktionen sowie in Brandschutzfassaden der Systeme MB-SR50EI und MB-SR50N EI eingesetzt werden. Umfangreiche Konstruktionsmöglichkeiten, freie Auswahl bei Türbändern, Schlössern, Türschließern und anderen Beschläge sowie die optimierte Produktionstechnologie sind nicht die einzigen Vorteile des Systems. Es ermöglicht ebenfalls die Ausführung der automatischen Schiebetüren vom Typ MB-78EI DPA mit der Feuerwiderstandsklasse EI 15 oder EI 30 und stellt die Grundlage für die Konstruktion von Wänden des Typs MB-118 EI dar, mit denen ein Feuerwiderstand der Klasse EI 120 erreicht werden kann.

Spezifikation
  • Technische Daten MB-78EI:

    • Feuerfeste Einzelglas- oder Verbundglasscheibe mit einer Stärke bis zu 49 mm.
    • Stahlzubehör und Quellbänder schützen die Konstruktion vor den Auswirkungen hoher Temperaturen.
    • Feuerschutzfüllungen Typ GKF oder CI im Innern der Profile sorgen für einen Feuerwiderstand von EI15 bis EI 90.
    • Die profilierte Wärmebarriere CI gewährleistet einen entsprechenden Schutz vor Wärmeverlusten (Uf ab 1,6 W/m2K)
    • Verschiedene Lösungen zur Abdichtung des unteren Rands von Türen: mit oder ohne Schwelle ermöglichen das Erreichen
    • der Rauchdichtigkeitsklasse S200, Sa

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMB-78EI_fireproof_technical_window_opening_outwards
  • ProduktfamilieFire rated systems
  • ProduktgruppeMB-78EI Fire-rated Technical Window
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-02-15
  • Editionsnummer1
  • Tiefe (mm)78
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameFire protection
  • UNSPSCCode4619
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_80_79
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSmoke and fire barriers
  • Klassifizierung08 11 16
  • Format2014TitelAluminum Doors and Frames
  • OmniClassNummer23-17 11 31
  • OmniClassTitelFire Doors
  • CSIUniFormatIICodeD40
  • CSIUniFormatIITitleFIRE PROTECTION
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit