Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MB-45 Window 2-sash Vertical Fixed - Bottomhung
MB-45 Window 2-sash Vertical Fixed - Bottomhung
MB-45 Window 2-sash Vertical Fixed - Bottomhung
    Aluprof

    MB-45 Window 2-sash Vertical Fixed - Bottomhung

    5.0 von 5 Sternen5.0(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    MB-45 ist ein modernes Aluminiumsystem, das für die Gestaltung von Elementen architektonischer Außen- und Innenverkleidungen bestimmt ist, die keine Wärmedämmung erfordern, z. B. verschiedene Arten von Trennwänden, Fenstern, manuellen und automatischen Schiebetüren, Pendeltüren, Vorräumen, Schaufenstern, Ticketboxen Büros, Vitrinen und Raumstrukturen.

    Charakteristisches Merkmal dieses Systems ist die enge Verbindung mit den Fenster-/Türsystemen MB-60 und MB-70 . Die Vielseitigkeit und Attraktivität des Systems wird zusätzlich erhöht durch die Möglichkeit, aus mehreren Lösungsvarianten bei verschiedenen baulichen Details zu wählen, zB: Abdichtung des unteren Türblattes, Abdichtung der Schiebe- und Pendeltüren, Form der Glasleisten sowie Form und Höhe der Türschwelle. Dieses System ist auch mit der Struktur der Einstecktür MB-45S verbunden.

    Spezifikation
    • The structural depth of the window sections is equal to 45 mm (frame), 54 mm (casement), and the door: 45 mm and 45 mm, respectively. Such assumed depths of the casement and frame sections give the effect of one surface from the exterior side after closing - in the case of the window, and the facing effect to the surface of casements and frames in the case of doors. Shape of the profiles allows achieving slender and resistant window and door structures.

      This system allows application of the sets of glass panels of the thickness equal from 2 mm to 35 mm in window casements and from 2 mm to 26 mm in fixed windows and doorframes.

      A very significant quality of the MB-45 system is the possibility to bend the profiles, such as: frames, casements and lacings, what allows creating various types of arches and arch structures.

      The tightness is assured thanks to application of special gaskets made of EPDM synthetic rubber, which guarantee the resistance to aging during long-lasting exploitation. 

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMB-45_window_double_sash_vertical_fixed_bottomhung
    • ProduktfamilieWindows & Doors
    • ProduktgruppeMB-45 windows
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-21
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)45
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Doppelflügies Fenster
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors and windows and glass
    • UNSPSCCode3017
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 41 00
    • Format2014TitelEntrances and Storefronts
    • OmniClassNummer23-13 33 23
    • OmniClassTitelStorefronts
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit