Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MB-59 Slide Galandage Sliding french door system hiding in the wall
MB-59 Slide Galandage Sliding french door system hiding in the wall
MB-59 Slide Galandage Sliding french door system hiding in the wall
    Aluprof

    MB-59 Slide Galandage Sliding french door system hiding in the wall

    Google-Übersetzung,

    MB-59 Slide Galandage basiert auf den Systemlösungen MB-59 Slide und wurde für die Herstellung von wärmegedämmten Schiebetüren entwickelt, die direkt in die Wand gleiten (nach dem Öffnen ist das Türblatt in der Wand verborgen). So montiert, verbindet die Tür Innen- und Außenwohnräume vollständig. Die Systemprofile von MB-59 Slide Galandage sind in zwei Optionen erhältlich, die unterschiedliche Wärmedämmleistungen bieten: ST und HI. Die Palette der verfügbaren Profile umfasst 2- und 3-Schienen-Rahmen. Viele Verglasungsoptionen ermöglichen Doppel- und Dreifachverglasungen, einschließlich Sicherheits- und Schallschutzglas.

    FUNKTIONEN UND VORTEILE

    • in der Wand verborgenes Türblatt ermöglicht vollen Zugang zum offenen Raum der Terrasse oder des Gartens,
    • Große Türflügel: bis 2,6 m hoch, bis 1,8 m breit und bis 160 kg schwer
    • schlanke und robuste 3-Kammer-Profile mit thermisch getrennter Mittelkammer,
    • 2- oder 3-Schienen-Rahmen zur Herstellung von Türen mit großem Durchgangsmaß
    • Große Verglasungsoptionen (bis zu 42 mm) für Flexibilität bei der Auswahl des geeigneten Glases
    • kann die meisten auf dem Markt erhältlichen Schiebebeschläge verwenden


    Spezifikation
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      • Air tightness: class 3, EN 12207:2001
      • Water resistance: class 5A, EN 12208:2001
      • Wind load resistance: class C3, EN 12210:2001
      • Thermal insulation: Uf from 1,9 W/(m2K)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMB-59-Slide-Galandage
    • ProduktfamilieWindows & Doors
    • ProduktgruppeMB-59 Slide
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-07-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameMetal doors
    • UNSPSCCode30171505
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSliding doorset systems
    • Klassifizierung08 32 13
    • Format2014TitelSliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 13 19
    • OmniClassTitelSliding Metal Doors
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit