Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MB-59 Slide Door 3-sash Fixed - Slide - Fixed
MB-59 Slide Door 3-sash Fixed - Slide - Fixed
MB-59 Slide Door 3-sash Fixed - Slide - Fixed
    Aluprof

    MB-59 Slide Door 3-sash Fixed - Slide - Fixed

    4.8 von 5 Sternen4.8(9 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Das MB-59 Slide-System wurde entwickelt, um wärmeisolierte Schiebetüren herzustellen, die in Mauerwerkswände, Aluminiumfassaden, Wintergärten oder Fensterwände integriert werden können.

    Schiebetüren, besonders große, können den Wohnraum optisch vergrößern, indem sie ihn mit der Außenterrasse oder dem Garten kombinieren. In Bezug auf die Wärmedämmung gibt es bei den MB-59 Slide-Profilen zwei verschiedene Varianten: ST und HI. Die Palette der verfügbaren Profile umfasst 2- und 3-Schienen-Rahmen. Eine große Auswahl an Verglasungen ermöglicht den Einsatz von Doppel- und Dreifachverglasungen, einschließlich Sicherheits- und Schallschutzelementen. Das System kann in verschiedenen Gebäudetypen eingesetzt werden: Einzelgebäude, Hotels oder Appartements.

    Spezifikation
    • Features and benefits:

      • important dimensions of the door leaves: height up to 2.6 m, width up to 1.8 m; and max. leaf weight up to 160 kg,
      • slender and robust, 3-chambered profiles with insulating chamber equipped with wide thermal breaks in the central part,
      • 2-or 3-rail frames that enable the fabrication of doors with wide clear passage size,
      • large glass thickness to be fitted in the door leaves (up to 42 mm), to bring flexibility in choosing the appropriate glass,
      • possibility to use most of the sliding door hardware available on the market,
      • doors can be mounted individually or as part of larger constructions: mullion and transom curtain walls or winter gardens,
      • maximally simplified construction technology to reduce time and cost of fabrication,
      • compatibility with other Aluprof systems – possibility to use common components.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMB-59-Slide_system_fixed_slide_fixed
    • ProduktfamilieWindows & Doors
    • ProduktgruppeMB-59 Slide
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2022-03-17
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)59
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSliding door and partition sets
    • Klassifizierung08 11 16
    • Format2014TitelAluminum Doors and Frames
    • OmniClassNummer23-17 11 13 13
    • OmniClassTitelAluminum Doors
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit