Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MB-60 Pivot Window System
Aluprof

MB-60 Pivot Window System

Google-Übersetzung,

Das vorgestellte Fenster MB-60 PIVOT ist ein Teil des Fenster-/Türsystems MB-60 mit thermischer Trennung. Es ist für die Herstellung von Fenstern bestimmt, die eine Wärme- und Schalldämmung mit vertikaler oder horizontaler Drehachse erfordern. Diese Fenstertypen sind für den Einbau in die Öffnungen der Ziegelkonstruktion oder für die Montage in der Pfosten-Riegel-Fassade vorgesehen.

Spezifikation
  • A particular attention should be brought to the dimensional range of the pivoted window casements: the window with horizontal rotation axis can be from 800 to 2000 mm high and from 500 to 2400 mm wide. The maximum weight is 180 kg. The hinges ensure the window rotation angle from 0 to 180 degrees. They may be optionally equipped with a blockade of the casement opening up to the angle equal to 10, 15 or 22 degrees.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMB-60_pivot_window_system
  • ProduktfamilieWindows & Doors
  • ProduktgruppeMB-60 Pivot
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-01-07
  • Editionsnummer1
  • Tiefe (mm)60
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Doppelflügies Fenster
  • IFCClassificationFenster
  • UNSPSCNameWindows
  • UNSPSCCode301716
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
  • Klassifizierung08 50 00
  • Format2014TitelWindows
  • OmniClassNummer23-17 13 00
  • OmniClassTitelWindows
  • CSIUniFormatIICodeB2020
  • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Nordamerika Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit