Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MB-77HS ST Vierfach-Schiebetür mit zwei feststehenden Paneelen
Aluprof

MB-77HS ST Vierfach-Schiebetür mit zwei feststehenden Paneelen

4.8 von 5 Sternen4.8(5 Bewertungen)

Hebe-Schiebetüren eignen sich besonders für die Verbindung von Wohnräumen oder Wintergärten mit der Natur, für harmonische Übergänge von Wohnräumen zu Balkonen, Terrassen oder Gärten. Sie geben den Zugang zur Außenwelt frei. Auch geöffnet sind sie platzsparend, wodurch der Nutzungskomfort erheblich steigt. Das System MB-77HS gehört zu den Produkten mit den besten Parametern und entspricht allen Anforderungen, die für diese Produktgruppe gelten. Das System wird in zwei Varianten gefertigt, die sich durch Wärmedämmung voneinander unterscheiden: ST und HI. Mit seinem Profilaufbau eignet sich das System für die Fertigung von exklusiven großflächigen Türen mit Zwei- oder Dreischeibenverglasung, die eingesetzten Werkstoffe und technischen Lösungen sichern einen hohen Wärme- und Schallschutz. Das System bewährt sich sowohl in Einfamilienhäusern, als auch in Appartementhäusern oder Hotels hervorragend.

Funktionalität, ästhetik, konstruktionsvorteile:

  • durch stabile und schlanke Profile können Türen bis zu einer Höhe von 3,2 m, einer Breite von 3,3 m, mit Flügelgewichten bis 400 kg und Flachschwellen realisiert werden
  • durch eine breite Palette von Füllungen, inkl. Zwei- oder Dreischeibenverglasungen, Isolierstege, zusätzliche Zubehörteile und Isoliereinsätze können sehr gute Wärme- und Schallschutzparameter erzielt werden
  • Glasleisten in drei Ausführungen: Standard (rechteckig), Prestige (abgerundet) und Style (profiliert)
  • durch geschlossene Glasleisten und aushebehemmende Elemente kann der verbesserte Einbruchschutz gesichert werden, ohne Konstruktionsteile von Türen wesentlich ändern zu müssen
  • durch spezielle Form der Anschlag- und Glasdichtungen sowie entsprechende Beschläge können sehr gute Werte der Luftdurchlässigkeit und Schlagregendichtheit garantiert werden
  • Profile eignen sich für die Montage von handelsüblichen Beschlägen mit manueller oder automatischer Verriegelung
  • Optional: automatischer Türantrieb „HS-Master”, Steuerung per Taste oder Fernbedienung.
  • Durch den im System verfügbaren Mechanismus „HS Speed Limitem” lassen sich auch große und schwere Türen sicher bedienen.
  • durch hohe Kompatibilität mit dem System MB-86 können ästhetische Verbindungen der Türen MB-77HS mit Fenstern entstehen; einheitliche Komponenten gewährleisten Produktionsflexibilität
  • durch eine breite Farbpalette können Türen für jeden Wohnraum und jede Außenanlage frei und flexibel ausgelegt werden
Spezifikation
  • Technische parameter MB-77HS HI:

    • Luftdurchlässigkeit: Klasse 4, EN 12207 
    • Schlagregendichtheit: Klasse 9A, EN 12208 
    • Wärmedurchgangskoeffizient: Uf ab 1,4 W/(m2K) 
    • Widerstandsklasse bis RC2 
    • Widerstand gegen Windlast: bis Klasse C4, EN 12210
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMB-77HS_ST_Quadruple_sliding_door_with_two_fixed_panels
  • ProduktfamilieWindows & Doors
  • ProduktgruppeMB-77HS ST
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-03-14
  • Editionsnummer1
  • Tiefe (mm)77
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameDoors
  • UNSPSCCode301715
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSliding door and partition sets
  • Klassifizierung08 11 16
  • Format2014TitelAluminum Doors and Frames
  • OmniClassNummer23-17 11 13 13
  • OmniClassTitelAluminum Doors
  • CSIUniFormatIICodeC1020
  • CSIUniFormatIITitleInterior Doors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit